17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光ネット 遮光率65%・80%

通常単価(税別)
68312,243特別価格
税込単価
75113,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・窓際や屋外のちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります・農園芸被覆資材と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    遮光ネット
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.8
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 遮光率(%)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

遮光率(%)

最小発注数量
4989999024418
161-0170
250
2
2
65
1個
4989999024425
161-0172
1240
6
4
65
1個
4989999024449
161-0174
6200
50
2
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
1日目
2,724
( 2,996 )
1日目
12,24310,742
( 11,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓際や屋外のちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります
・農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます
・周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光ネット 遮光率65%・80%のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット 遮光率65%・80%
遮熱アルミ箔シート
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
内貼りフィルム(日照調整用)
遮光・遮熱メッシュシート
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格683-15,244 -11,885 -11,887 -1,571 -938 -
通常出荷日1日目1日目〜11日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他フィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
詳細タイプ遮光ネット-----
シルバーシルバーハーフミラー--
材質1ポリエチレン(PE)基材:アルミ箔織物表材:アルミパウダーコーティングポリエステル本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤ポリエステル
厚さ(mm)0.80.2約1.00.0770.50.065
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト