ファクトリーサプライ用品技術窓口

膝パッド(バックルタイプ)【2個入り】

通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728
通常出荷日:1日目

【特長】・調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です・バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

型番:

KPBT-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KPBT-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボディガード
ブラック
サイズ
フリー
JANコード
4989999600209
トラスココード
207-1957
質量(g)
285
高さ(mm)
85
長さ(mm)
270
幅(mm)
230
厚さ(mm)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPBT-BK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です
・バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します
・表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります
・両足セットです
【用途】
・現場作業や、清掃業、ガーデニングなど

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

膝パッド(バックルタイプ)の型番KPBT-BKのページです。 型番KPBT-BKに関する仕様情報を記載しております。
膝パッド(バックルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
膝パッド(バックルタイプ)
ワーキングサポーター(膝用)
ワーキングサポーター(手首用)
ワーキングサポーター(足首用)
ワーキングサポーター(肘用)
作業用ニーパッド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5713,3772,4243,0493,2912,504
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプボディガードワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターボディガード
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード498999960020949899995600604989999560039498999956004649899995600534989999385380
トラスココード207-1957303-1535303-1501303-1519303-1527765-2721
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト