17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャッチ37(水平ネット用)

通常単価(税別)
991
税込単価
1,090
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです【材質】・スチール

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キャッチ37(水平ネット用)
  • JANコード
    4571320660572
  • トラスココード
    761-1242
  • 質量(g)
    720
  • 材質1
    スチール
  • つかみ厚(mm)
    6~37

型番:

10350221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10350221の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
キャッチ37(水平ネット用)
JANコード
4571320660572
トラスココード
761-1242
質量(g)
720
材質1
スチール
つかみ厚(mm)
6~37

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10350221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991
( 1,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ37(水平ネット用)の型番10350221のページです。 型番10350221に関する仕様情報を記載しております。
キャッチ37(水平ネット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチ37(水平ネット用)
手すり用ジョイント
単管打ち込みヘッド
高ナット
単管打ち込み先端
スクリューアンカー
メーカーエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤ
通常価格991489387540385335
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプその他単管用ジョイント単管用オプションその他単管用オプションその他
その他オプション-----
詳細タイプキャッチ37(水平ネット用)-----
JANコード457132066057245713206604284571320660749457132066085545713206607324571320660848
トラスココード761-1242761-1251761-1269761-1307761-1277761-1293

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト