ツール用品技術窓口

18V コードレスボードカッタ CK18DA

通常単価(税別)
29,325
税込単価
32,258
通常出荷日:1日目

【特長】・上向きの天井開口をラクに、快適に。集じん率70%以上のダストボックスで、作業後の清掃もラク・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 切込深度:石こうボード (mm)
    30
  • 切込深度:普通合板 (mm)
    15
  • ストローク数 (min-1)
    0~6500
  • ストローク量 (mm)
    6
  • 電圧 (V)
    18
  • 仕様
    コードレスボードカッタ
  • 質量(g)
    1900(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    石こうボード厚さ12.5mm:5.0Ah(MV) 約320m(石こうボード用ブレード)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CK18DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
形名CK18DA
能力 mm
切断厚さ
石こうボード:30
普通合板:15
ストローク数
min-1{回/分}
0~6500
ストローク量 mm6
質量 kg1.9(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
(目安)
石こうボード厚さ12.5mm5.0Ah(MV)
約320本
(石こうボード用ブレード)
標準付属品石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー

CK18DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
切込深度:石こうボード(mm)
30
切込深度:普通合板(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~6500
ストローク量(mm)
6
電圧(V)
18
仕様
コードレスボードカッタ
本体のみ/セット内容
本体のみ
質量(g)
1900(蓄電池装着時)
標準付属品
石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー
1充電当たりの作業量(目安)
石こうボード厚さ12.5mm:5.0Ah(MV) 約320m(石こうボード用ブレード)
-
-

絞り込み条件

  • 本体のみ/セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK18DA(NN)
関連

本体のみ/セット内容

最小発注数量

-

本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,325
( 32,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上向きの天井開口をラクに、快適に。集じん率70%以上のダストボックスで、作業後の清掃もラク
・刃先が見やすいスリムなベース幅
・開口材を挟んで仮保持できる便利な本体形状
・移動中に下に向けても粉じんがこぼれにくいダストキャップ付。本体側面に収納可能です
・作業中に一時的に置けるフック標準付属。粉もれしにくい上向きのまま保持が可能です。フックは左右に取付位置の変更ができます
・石こうボード用三面ブレードが標準付属。切込みから前後移動まで自由自在
・軽量1.9kg。重心がスイッチに近く、上向き作業でも疲れにくいボディです
・薄暗い現場でも工具先端が見やすいLEDライト付き
・無段変速。カッタナイフ替刃使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスボードカッタ CK18DAの型番CK18DA(NN)のページです。 型番CK18DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスボードカッタ CK18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスボードカッタ CK18DA
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
充電式ボードカッタ 10.8V スライド式
充電式ボードカッタ SD180DZ
充電式ボードカッタ SD140D
Panasonic 角穴カッター
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコマキタマキタマキタPanasonic
通常価格29,32598,15725,670 -30,81263,59654,019 -
通常出荷日1日目2日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプその他角穴カッター角穴カッター角穴カッター角穴カッター角穴カッター
切込深度:石こうボード(mm)303030303030
切込深度:普通合板(mm)151515151515
ストローク数(min-1)0~650066000~60000~60000~6000-
ストローク量(mm)620666-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト