ツール用品技術窓口

36V コードレスロータリバンドソー CB3612DA

通常単価(税別)
71,647
税込単価
78,812
通常出荷日:4日目

【特長】・従来のチェーン給油、カーボンブラシの交換が不要になりメンテナンスフリーを実現・切粉の侵入を低...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式バンドソー
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    120
  • 電源 (V)
    36
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    127×120
  • 二重絶縁有無
  • 全長 (mm)
    500
  • 全高 (mm)
    305
  • 帯のこ寸法(周長×幅×厚さ) (mm)
    1130×12.5×0.5
  • 帯のこ周速 (m/s)
    1.0~3.2
  • 質量(g)
    7200(蓄電池装着時)
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    2.5Ah(MV) 約30カット
  • 標準付属品
    帯のこNo.7(ハイス18山)(1本)、スイッチホルダ(コードNo.376271)、電池カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CB3612DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
形名CB3612DA
能力(幅×高さ)
mm
○丸パイプΦ120
□角パイプ127×120
帯のこ寸法 mm
(周長×幅×厚さ)
1130×12.5×0.5
帯のこ周速
m/s{m/分}
1.0~3.2
{60~195}
質量 kg7.2(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)※12.5Ah(MV)
約30カット
標準付属品帯のこNo.7(ハイス18山)(1本)、
スイッチホルダ(コードNo.376271)、電池カバー

※1 切断材料:配管用鋼管(SGP40A(外径Φ48.6×厚さ3.5mm))、切断荷重:製品質量、帯のこ周速:最高速度。

CB3612DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式バンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)
120
電源(V)
36
切断能力:角パイプ(mm)
127×120
二重絶縁有無
全長(mm)
500
全高(mm)
305
帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1130×12.5×0.5
帯のこ周速(m/s)
1.0~3.2
本体のみ/セット内容
本体のみ
質量(g)
7200(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)
2.5Ah(MV) 約30カット
標準付属品
帯のこNo.7(ハイス18山)(1本)、スイッチホルダ(コードNo.376271)、電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • 本体のみ/セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB3612DA(NN)
関連

本体のみ/セット内容

最小発注数量

-

本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,647
( 78,812 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のチェーン給油、カーボンブラシの交換が不要になりメンテナンスフリーを実現
・切粉の侵入を低減し部品摩耗などの故障から本体を守るダストプレート採用
・部材に合わせて切断できるダイヤル式無段変速機能
・作業の合間に引っ掛けられるフック付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスロータリバンドソー CB3612DAの型番CB3612DA(NN)のページです。 型番CB3612DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスロータリバンドソー CB3612DAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
角パイプの切断
4
満足度:4.0
角パイプの切断に使用しました。 帯ノコがねじれてつく構造なので補助ローラーに密着してない感じがし不安もありましたが、角パ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスロータリバンドソー CB3612DA
ロータリバンドソー CB18FE
ロータリーバンドソー CB12VA2
AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18
バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1
ロータリーバンドソーEA841XG-17
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコ
通常価格71,647269,61664,555285,790107,810146,550
通常出荷日4日目1日目1日目6日目2日目1日目
商品タイプ充電式バンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)120180/115120180/115Φ65123/50
電源(V)36単相100単相10014.4/18AC100AC100
切断能力:角パイプ(mm)127×120150/100120150/10060105×105/50×50
二重絶縁有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト