ツール用品技術窓口

36V コードレスパイプソー CR36DYA

通常単価(税別)
77,167
税込単価
84,884
通常出荷日:4日目

【特長】・標準付属チェーンで200Aのパイプをクランプ可能。別売のダイヤモンドセーバーソーブレードを使...

詳細を確認

ご注意

  • 従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CR36DYA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
形名CR36DYA
能力 mmパイプ:216
ステンレスパイプ:216
モルタルライニング鋳鉄管:165
ストローク数
min-1{回/分}
ステンレス:0~1000
オート:0~1000
低 速:0~1200
高 速:0~2000
ストローク量
mm
26
質量 kg4.8
(BSL36B18装着時、チェーンバイス除く)
1充電当たりの作業量
(目安)
SGP管(150A)高速モード ※14.0Ah(MV)
約8カット
ステンレス管(150A)ステンレスモード ※14.0Ah(MV)
約7カット
モルタルライニング鋳鉄管(100A)高速モード ※24.0Ah(MV)
約2カット
標準付属品湾曲ブレードNo.163
チェンバイス、
六角棒スパナ、電池カバー
※1 使用ブレード:No.163
※2 使用ブレード:ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード(250mm)

CR36DYA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
36
ストローク数(min-1)
ステンレス:0~1000、オート:0~1000、低速:0~1200、高速:0~2000
ストローク(mm)
26
二重絶縁
長さ(mm)
616
高さ(mm)
165
パイプ外径(mm)
216
付属有無
本体のみ
能力(mm)
パイプ:216、ステンレスパイプ:216、モルタルライニング鋳鉄管:165
付属品
-
質量(g)
4800(BSL36B18装着時、チェーンバイス除く)
標準付属品
湾曲ブレードNo.163、チェンバイス、六角棒スパナ、、電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • 付属有無

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR36DYA(NN)
関連

付属有無

付属品

最小発注数量

-

本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,167
( 84,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準付属チェーンで200Aのパイプをクランプ可能。別売のダイヤモンドセーバーソーブレードを使用すれば、モルタルライニング鋳鉄管も切断可能!
・ハイスピード切断を実現
・4モード(ステンレス/オート/低速/高速)切替機能で多彩な作業に対応。ステンレスモードでは、ステンレス切断に適したストローク数によりステンレス切断時のブレード寿命を約1.5倍に延長!
・ブレードホルダの強度が約1.5倍にアップ!
・ 直流ブラシレスモーター
・機体寸法(全長×高さ×幅):616×165×115mm(BSL36B18装着時)
・使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)

ご注意

  • 従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスパイプソー CR36DYAの型番CR36DYA(NN)のページです。 型番CR36DYA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスパイプソー CR36DYAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスパイプソー CR36DYA
セーバソー CR13V2
18V コードレスセーバソー CR18DA
セーバーソー CR12VY
電子セーバソー CR13VEY
充電セーバーソー(10.8V)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格77,16733,72320,04538,71144,75823,662
通常出荷日4日目1日目4日目3日目4日目1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)36AC10018単相100AC100DC10.8
ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000、オート:0~1000、低速:0~1200、高速:0~20000~28000~32000~55000~30000~3200
ストローク(mm)262913103213
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト