17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプソー CR22Y

通常単価(税別)
74,970
税込単価
82,467
通常出荷日:1日目

大径パイプの切断に適したセーバーソーCR17Y(S)がバージョンアップ!【特長】・標準付属チェーンで2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    AC100
  • ストローク数 (min-1)
    800~2000
  • ストローク (mm)
    26
  • 消費電力 (W)
    1150
  • 二重絶縁
  • 長さ (mm)
    491
  • 高さ (mm)
    106
  • パイプ外径 (mm)
    216
  • 付属有無
    付属有り
  • 能力 (mm)
    パイプ:216、ステンレスパイプ:216、モルタルライニング鋳鉄管:165
  • 質量 (g)
    4100(コード、チェーンバイス除く)
  • 電流 (A)
    12
  • コード (m)
    2心・2.5
  • 標準付属品
    湾曲ブレードNo.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース

型番:

CR22Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
形名CR22Y
切断能力 mmパイプ:216
ステンレスパイプ:216

モルタルライニング鋳鉄管:165
電源 V単相100
電流 A12
消費電力 W1150
ストローク数 min-1{回/分}800~2000
量 mm26
質量 kg4.1
(コード、チェーンバイス除く)
コード m2心・2.5
標準付属品湾曲ブレードNo.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース

CR22Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
800~2000
ストローク(mm)
26
消費電力(W)
1150
二重絶縁
長さ(mm)
491
高さ(mm)
106
パイプ外径(mm)
216
付属有無
付属有り
能力(mm)
パイプ:216、ステンレスパイプ:216、モルタルライニング鋳鉄管:165
質量(g)
4100(コード、チェーンバイス除く)
電流(A)
12
コード(m)
2心・2.5
標準付属品
湾曲ブレードNo.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR22Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,970
( 82,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

大径パイプの切断に適したセーバーソーCR17Y(S)がバージョンアップ!
【特長】
・標準付属チェーンで200Aのパイプをクランプ可能。別売のダイヤモンドセーバーソーブレードを使用すれば、モルタルライニング鋳鉄管も切断可能!
・ブレードホルダの強度が約1.5倍にアップ!
・ 単相直巻整流子モーター
・機体寸法(全長×高さ×幅):491×106×101mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソー CR22Yの型番CR22Yのページです。 型番CR22Yに関する仕様情報を記載しております。
パイプソー CR22Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプソー CR22Y
セーバーソー CR12VY
セーバソー CR13V2
電子セーバソー CR13VEY
鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP
レシプロソー JR3070CT
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)アサダマキタ
通常価格74,97038,71133,72344,758125,77841,088
通常出荷日1日目3日目1日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)AC100単相100AC100AC100100AC100
ストローク数(min-1)800~20000~55000~28000~3000700~20600~2800
ストローク(mm)261029322632
消費電力(W)11503201010105013001430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト