17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V コードレスジグソー CJ14DSL CJ14DSL(LYPK)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

14.4V コードレスジグソー CJ14DSL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CJ14DSL(LYPK)

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・刃先を照らす高輝度LEDライト
・ワンタッチツールレスブレード交換方式
・新オービタル機構搭載
・集じん機に接続可能!ダストコレクタ(別売)[コードNo.321591]を取り付ければ集じん機に接続して作業が行えます
・便利な電池残量表示機能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
電圧(V)
14.4
切断能力:ステンレス(mm)
2.5
切断能力:木材(mm)
135
ストローク数(min-1)
0~2400
ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断角度(°)
左右0~45
本体のみ/セット内容
本体、BSL1460×1個、急速充電器UC18YDL2(約30分)、ケース付
本体サイズ(長さ×高さ)(mm)
268×213
質量(g)
2300(蓄電池装着時)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト