ツール用品技術窓口

18V コードレスジグソー CJ18DA

通常単価(税別)
37,667
税込単価
41,434
通常出荷日:1日目

【特長】・プランジャ構造およびオービタル機構の見直しにより、オービタルIIIモードでの木材切断の切断ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 電圧 (V)
    18
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    2.5
  • 切断能力:木材 (mm)
    135
  • ストローク数 (min-1)
    0~2500
  • ストローク (mm)
    26
  • 最小切断半径 (mm)
    25
  • 傾斜切断角度 (°)
    左右0~45
  • 本体サイズ(長さ×高さ) (mm)
    276×202
  • 質量 (g)
    2600(BSL36A18装着時、ブレード除く)
  • 1充電当たりの作業量(目安)ラワン材
    厚さ24×幅300(MDF):5.0Ah(MV) 約130カット
  • 標準付属品
    ブレード(No.41)、六角棒スパナ、刃口板、電池カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CJ18DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名CJ18DA
能力(mm)木材135
軟鋼板10
ステンレス2.5
ストローク数
min-1{回/分}
0~2500
ストローク量(mm)26
質量(kg)2.6(BSL36A18装着時、ブレード除く)
最小切断半径(mm)25
傾斜切断角度左右0~45°
1充電当たりの作業量(目安)厚さ24×幅300(MDF)5.0Ah(MV)
約130カット
標準付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、刃口板、電池カバー

注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

CJ18DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
電圧(V)
18
切断能力:ステンレス(mm)
2.5
切断能力:木材(mm)
135
ストローク数(min-1)
0~2500
ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断角度(°)
左右0~45
本体のみ/セット内容
本体のみ
本体サイズ(長さ×高さ)(mm)
276×202
質量(g)
2600(BSL36A18装着時、ブレード除く)
1充電当たりの作業量(目安)ラワン材
厚さ24×幅300(MDF):5.0Ah(MV) 約130カット
標準付属品
ブレード(No.41)、六角棒スパナ、刃口板、電池カバー

絞り込み条件

  • 本体のみ/セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ18DA(NN)
関連

本体のみ/セット内容

最小発注数量

-

本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,667
( 41,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プランジャ構造およびオービタル機構の見直しにより、オービタルIIIモードでの木材切断の切断スピードアップ!(従来品CJ18DSL比)
・プランジャの形状を変更し、刃のガタつき軽減と耐久性の向上を実現しました
・アルミ製大型ワンタッチレバーの開閉操作で工具を使わずに簡単にブレード交換可能!
・ダイヤル式無段変速機構付。材料に適したストローク数で作業ができます
・オービタル機構採用!(4段切替付)
【用途】
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼材、アルミ板、銅版などの切断
・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断
・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断
・ステンレス板の切断

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスジグソー CJ18DAの型番CJ18DA(NN)のページです。 型番CJ18DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスジグソー CJ18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスジグソー CJ18DA
電子ジグソー CJ110MV
電子スーパージグソー
電子ジグソー 無段変速タイプ
ジグソー CJ65VF
電子ジグソー ケース付き CJ90VST2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格37,66738,97350,59743,27217,10120,457
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目4日目
商品タイプ充電ジグソージグソージグソージグソージグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)10101010610
電圧(V)18AC100100AC100AC100-
切断能力:ステンレス(mm)2.53.253.2-3.2
切断能力:木材(mm)1351101601356590

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト