ツール用品技術窓口

電子セーバソー CR13VEY

通常単価(税別)
44,758
税込単価
49,234
通常出荷日:4日目

【特長】・ブレを抑えて、狙いやすい。ツイン回転式カウンタウェイト・上下に配置したギヤ一体形カウンタウェ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    AC100
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    32
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 二重絶縁
  • 長さ (mm)
    490
  • 高さ (mm)
    190
  • パイプ外径 (mm)
    130
  • 付属有無
    あり
  • 切断能力(mm)パイプ
    130
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    19
  • 切断能力(mm)木材
    120
  • 質量 (g)
    3900(コードを除く)
  • 電流 (A)
    12
  • コード (m)
    2心・2.5
  • 標準付属品
    湾曲ブレードNo.141(S)、ケース

型番:

CR13VEY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名CR13VEY
切断能力 mmパイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19
電源 V単相100
電流 A12
消費電力 W1050
ストローク数 min-1{回/分}0~3000
量 mm32
質量 kg3.9(コードを除く)
コード m2心・2.5
標準付属品湾曲ブレードNo.141(S)、 ケース
注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
※1:全長228mmブレード使用時
※2:No.121ブレード使用時

CR13VEYの仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
32
消費電力(W)
1050
二重絶縁
長さ(mm)
490
高さ(mm)
190
パイプ外径(mm)
130
付属有無
あり
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)軟鋼材
19
切断能力(mm)木材
120
質量(g)
3900(コードを除く)
電流(A)
12
コード(m)
2心・2.5
標準付属品
湾曲ブレードNo.141(S)、ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR13VEY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,758
( 49,234 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレを抑えて、狙いやすい。ツイン回転式カウンタウェイト
・上下に配置したギヤ一体形カウンタウェイトを同時に逆回転させることで、前後左右の慣性力が常に打ち消し合う低振動機構を搭載しました
・食い込みが良く、作業時間短縮。チェンジレバーの切替えにより、「ストレートモード」と「オービタルモード」を選択することができます
・オービタル機構により、ブレードが被削材に勢いよく食い込み、木材の切断効率が大幅に向上します
・握りやすいフロントグリップ
・ツイン回転式カウンタウェイト採用により、機構部を小形化することで、フロントグリップのスリム化を実現しました
・ツールレスブレード着脱機構。ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます
・ツールレスベース調整機構。大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子セーバソー CR13VEYの型番CR13VEYのページです。 型番CR13VEYに関する仕様情報を記載しております。
電子セーバソー CR13VEYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子セーバソー CR13VEY
セーバソー CR13V2
セーバーソー CR12VY
コード式レシプロソーJR3051T
セーバーソー GSA1100E
小型レシプロソー JR1000FT
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタボッシュマキタ
通常価格44,75833,72338,71118,89038,04734,681
通常出荷日4日目1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプセーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)カットソーレシプロソー(パイプソー)
電圧(V)AC100AC100単相100単相100100(50-60Hz)AC100
ストローク数(min-1)0~30000~28000~55000~30000~27000~4800
ストローク(mm)322910302814
消費電力(W)1050101032012001100340

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト