ツール用品技術窓口

18V コードレスセーバソー CR18DA

通常単価(税別)
20,045
税込単価
22,050
通常出荷日:4日目

【特長】・手のこ感覚でささっと使える!・使いやすく、疲れにくいバランス設計・スパナやドライバー不要!回...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    18
  • ストローク数 (min-1)
    0~3200
  • ストローク (mm)
    13
  • 二重絶縁
  • 長さ (mm)
    350
  • 高さ (mm)
    172
  • 付属有無
    本体のみ
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    木材(2×4材):5.0Ah(MV) 約120カット、鉄パイプ(Φ19.1×t1.2):5.0Ah(MV) 約260カット
  • 切断能力(mm)パイプ
    50
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    12
  • 切断能力(mm)木材
    50
  • 質量 (g)
    1900(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    ブレード(No.5、107)、電池カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CR18DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名CR18DA
能力 mmパイプ:50、木材:50
軟鋼材:12
ストローク数
min-1{回/分}
0~3200
ストローク量
mm
13
質量 kg1.9(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
(目安)
木材
(2×4材)
5.0Ah(MV)
約120カット
鉄パイプ
(Φ19.1×t1.2)
5.0Ah(MV)
約260カット
標準付属品ブレード(No.5、107)、電池カバー

CR18DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
18
ストローク数(min-1)
0~3200
ストローク(mm)
13
二重絶縁
長さ(mm)
350
高さ(mm)
172
付属有無
本体のみ
1充電当たりの作業量(目安)
木材(2×4材):5.0Ah(MV) 約120カット、鉄パイプ(Φ19.1×t1.2):5.0Ah(MV) 約260カット
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)軟鋼材
12
切断能力(mm)木材
50
質量(g)
1900(蓄電池装着時)
標準付属品
ブレード(No.5、107)、電池カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR18DA(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,045
( 22,050 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のこ感覚でささっと使える!
・使いやすく、疲れにくいバランス設計
・スパナやドライバー不要!回して差すだけの簡単ブレード交換!
・ジグソーブレードもアタッチメント無しで取り付け可能!
・ツールレスベース調整でブレード有効長を簡単に調整可能
・先端のLEDライトが暗所を照らす
【用途】
・パイプ、アングルの切断
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断
・庭木の剪定
・家庭から出る粗大ごみの解体等々

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスセーバソー CR18DAの型番CR18DA(NN)のページです。 型番CR18DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスセーバソー CR18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスセーバソー CR18DA
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
DC18.0Vノコギリ(充電式)EA851SR-31A
セーバソー CR13V2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュエスコエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格20,04519,91420,55080,85326,96831,525
通常出荷日4日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)18DC18181818(リチウムイオン1.5Ah)AC100
ストローク数(min-1)0~32000~30500~30000~32000~41000~2800
ストローク(mm)132122141029
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト