17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36V コードレスチェンソー CS3630DA CS3630DA(NN)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

36V コードレスチェンソー CS3630DA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CS3630DA(NN)

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コードレスの機敏性にパワフルさを兼ね備えた、36Vマルチボルトシリーズ!
【特長】
・マルチボルト蓄電池搭載により、サイズダウン&作業量アップ
・オイル残量が見やすい点検窓
・自動点灯式LEDライト付き
・簡単にソーチェンの張り調整ができるテンションダイヤル
・便利な収納フック

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(蓄電池別売)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
36
二重絶縁
長さ(mm)
599
高さ(mm)
214
付属有無
本体のみ
1充電当たりの作業量(目安)
約190カット(BSL36A18使用時)杉角材50×50mm
質量(g)
4300(蓄電池装着時)
標準付属品
チェンケース、六角棒スパナ、チェンオイル、電池カバー
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト