ツール用品技術窓口

36V コードレスチェンソー CS3635DB

通常単価(税別)
36,570
税込単価
40,227
通常出荷日:4日目

【特長】・高トルクモーターで33mlエンジン式と同等の使用感!・モーターの高トルク化により、高負荷切断...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    36
  • 二重絶縁
  • 長さ (mm)
    760
  • 高さ (mm)
    247
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    約400カット(BSL36A18使用時)杉角材50×50mm
  • 質量 (g)
    4600(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    チェンケース、チェンオイル、電池カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CS3635DB(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名CS3635DB
ガイドバー長さ
mm
350
(14インチ)
チェン形式90PX-52E
チェンオイルタンク容量
mL
100
給油方式自動(吐出量調整式)
1充電当たりの作業量(目安)※2.5Ah
約400カット(BSL 36A18使用時)
杉角材50×50mm
質量 kg4.6(蓄電池装着時)
標準付属品チェンケース・チェンオイル・電池カバー
※条件により異なります。

CS3635DB(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
36
二重絶縁
長さ(mm)
760
高さ(mm)
247
付属有無
本体のみ
1充電当たりの作業量(目安)
約400カット(BSL36A18使用時)杉角材50×50mm
付属品
-
質量(g)
4600(蓄電池装着時)
標準付属品
チェンケース、チェンオイル、電池カバー

絞り込み条件

  • 付属有無

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS3635DB(NN)
関連

付属有無

付属品

最小発注数量

-

本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,570
( 40,227 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルクモーターで33mlエンジン式と同等の使用感!
・モーターの高トルク化により、高負荷切断時でもソーチェーンが止まりにくく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます
・高効率・長寿命なブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業が楽に、長く使えます
・ソーチェーン交換の完全ツールレス化を実現!軽く回せるテンションダイヤルで張り調整も簡単!

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスチェンソー CS3635DBの型番CS3635DB(NN)のページです。 型番CS3635DB(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスチェンソー CS3635DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスチェンソー CS3635DB
36V コードレスチェンソー CS3630DB
36V コードレスパイプソー CR36DYA
充電セーバーソー(10.8V)
18V コードレスセーバソー CR18DA
セーバーソー CR12VY
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格36,57034,91777,16723,66220,04538,711
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)363636DC10.818単相100
二重絶縁
長さ(mm)760704616335350329
高さ(mm)247247165158172109

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト