ファクトリーサプライ用品技術窓口

修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識

通常単価(税別)
627
税込単価
690
通常出荷日:6日目

ユニット 安全標識・ステッカー 修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    マグネット
  • 表示内容詳細
    修理中 運転禁止 DURING REPAIR:OPERATION IS PROHIBITED 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
  • JANコード
    4571181535729
  • トラスココード
    184-0250
  • 横(mm)
    100
  • 厚さ(mm)
    0.25
  • 縦(mm)
    200
  • 質量(g)
    27
  • 材質詳細
    軟質ビニール、ゴムマグネット

ご注意

  • RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。

型番:

805-34B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

805-34Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
マグネット
表示内容詳細
修理中 運転禁止 DURING REPAIR:OPERATION IS PROHIBITED 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
JANコード
4571181535729
トラスココード
184-0250
横(mm)
100
厚さ(mm)
0.25
縦(mm)
200
質量(g)
27
材質詳細
軟質ビニール、ゴムマグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
805-34B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
6日目

詳細情報

基本情報

ユニット 安全標識・ステッカー 修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識。

ご注意

  • RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識の型番805-34Bのページです。 型番805-34Bに関する仕様情報を記載しております。
修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識
修理・点検標識 点検中
レーザ標識 クラス4 大
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
消防標識 消火栓(平リブタイプ)
反射表示板 避難場所
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6278471,43488513,77513,887 -
通常出荷日6日目1日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他アルミアルミ
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様マグネットマグネットその他その他その他その他
表示内容詳細修理中 運転禁止 DURING REPAIR:OPERATION IS PROHIBITED 月 日から 月 日まで 担当者 正 副点検中 このスイッチを入れるな危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITEDFIRE HYDRANT 消火栓避難場所

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト