17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ標識 クラス4 大【5個入り】

通常単価(税別)
1,434
税込単価
1,577
通常出荷日:4日目

ユニット 安全標識・ステッカー レーザ標識 クラス4 大。【特長】・材質:PVCステッカー

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181523290
  • トラスココード
    818-2708
  • 横(mm)
    250
  • 縦(mm)
    100
  • 質量(g)
    43
  • 摘要
    大サイズ
  • 材質詳細
    PVCステッカー

型番:

817-907
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

817-907の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181523290
トラスココード
818-2708
横(mm)
250
縦(mm)
100
質量(g)
43
摘要
大サイズ
材質詳細
PVCステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
817-907
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,434
( 1,577 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニット 安全標識・ステッカー レーザ標識 クラス4 大。
【特長】
・材質:PVCステッカー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ標識 クラス4 大の型番817-907のページです。 型番817-907に関する仕様情報を記載しております。
レーザ標識 クラス4 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ標識 クラス4 大
修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識
修理・点検標識 点検中
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
消防標識 消火栓(平リブタイプ)
バルブ開閉表示板(切替式) スライダー式表示板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,43462784788513,775771 -
通常出荷日4日目6日目1日目4日目6日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他アルミその他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他マグネットマグネットその他その他その他
表示内容詳細危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること修理中 運転禁止 DURING REPAIR:OPERATION IS PROHIBITED 月 日から 月 日まで 担当者 正 副点検中 このスイッチを入れるな撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITEDFIRE HYDRANT 消火栓開/閉
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト