ファクトリーサプライ用品技術窓口

短冊型アルミ標識

通常単価(税別)
2,069
税込単価
2,276
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製で熱に強いです・材質:アルミ(2.5mmΦ穴)

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    高温注意
  • 取付仕様
    その他
  • 取付仕様詳細
    ビス止め
  • JANコード
    4571181533992
  • トラスココード
    184-1802
  • 横(mm)
    120
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    360
  • 質量(g)
    120
  • 取付穴径 (mm)
    2.5

ご注意

  • 熱源への直接設置はお止めください。
  • 表示印刷部が剥がれる可能性があります。
  • 取付ビスはお客様にてご用意ください。

型番:

810-491K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

810-491Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
高温注意
取付仕様
その他
取付仕様詳細
ビス止め
JANコード
4571181533992
トラスココード
184-1802
横(mm)
120
厚さ(mm)
1
縦(mm)
360
質量(g)
120
取付穴径(mm)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
810-491K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,069
( 2,276 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で熱に強いです
・材質:アルミ(2.5mmΦ穴)

ご注意

  • 熱源への直接設置はお止めください。
  • 表示印刷部が剥がれる可能性があります。
  • 取付ビスはお客様にてご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型アルミ標識の型番810-491Kのページです。 型番810-491Kに関する仕様情報を記載しております。
短冊型アルミ標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短冊型アルミ標識
レーザ標識 クラス4 大
反射表示板 避難誘導標識
消防標識 粘着貼付タイプ
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
消防標識 消火栓(平リブタイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,0691,43411,486720 -88513,009
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミ塩化ビ二―ル(PVC)アルミその他その他アルミ
表示内容高温注意その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
取付仕様詳細ビス止め粘着シール平リブ金具止め粘着シールビス止め・両面テープ止め平リブ金具固定式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト