17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムロープ(AカンDカン付タイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
2,4484,319
税込単価
2,6934,751
通常出荷日:1日目

【特長】・両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます・バックル自体をコの...

詳細を確認

ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1
4989999596007
207-2838
1010
1パック(10本)
1パック

10個入り

1.5
4989999596014
207-2840
1260
1パック(10本)
1パック

10個入り

2
4989999596021
207-2842
1610
1パック(10本)
1パック

10個入り

2.5
4989999596038
207-2844
2010
1パック(10本)
1パック

10個入り

3
4989999596045
207-2846
2310
1パック(10本)
1パック

10個入り

3.5
4989999596052
207-2848
2760
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448
( 2,693 )
1日目
2,840
( 3,124 )
1日目
3,233
( 3,556 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,979
( 4,377 )
1日目
4,319
( 4,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます
・バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます

ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープ(AカンDカン付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ)
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入
ゴムロープ(バックル付タイプ)
ゴムロープ(金具付)
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
ゴムロープ カットタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山高木綱業
通常価格2,448-281 -2,579 -1,506 -294 -395
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープ
材質再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ
幅(mm)202020202010
---
材質1金具部:スチール金具部:スチールフック部:スチールフック部:スチールフック部:スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト