ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ルアーアダプタ UNJ-M6S

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:4日目

バレル、バルブとチューブまたはネジとの接続をするためのアダプタです。

型番:

UNJ-M6S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UNJ-M6Sの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
ニップル
ねじの種類1
M(おねじ)
材質
ステンレス
接続口径
M6
質量(g)
10
トラスココード
143-8928
材質1
SUS316、FKM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UNJ-M6S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

バレル、バルブとチューブまたはネジとの接続をするためのアダプタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルアーアダプタ UNJ-M6Sの型番UNJ-M6Sのページです。 型番UNJ-M6Sに関する仕様情報を記載しております。
ルアーアダプタ UNJ-M6Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルアーアダプタ UNJ-M6S
高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット
ねじ込み式管継手 111M 丸ソケット S25C
高圧6角ニップル
高圧6角プラグ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット(S)
メーカーユニコントロールズフジトク藤井高圧工業フジトクフジトクJFE継手
通常価格4,300508 -625 -776256265 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目〜2日目2日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ニップルソケットソケット両ニップルプラグソケット
ねじの種類1M(おねじ)RcRcRRRc
材質ステンレス炭素鋼(SS)スチール炭素鋼炭素鋼鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト