17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm 深切電子集じん丸のこ C5YE

通常単価(税別)
35,682
税込単価
39,250
通常出荷日:1日目

【特長】・集じん機と接続すれば90%以上集じん!・従来品C5YB2比約50%アップ!高速回転7,000...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~47、0~35
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~30、0~20
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    7000
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    100、125
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 電源
    単相交流50/60Hz
  • 質量 (g)
    2400(コード、のこ刃除く)
  • コード (m)
    2心・0.5
  • 標準付属品
    ボックススパナ・ガイド・継ぎコード(5m)

型番:

C5YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名C5YE
能力 mmのこ刃直径125100
取付け穴径20
切込み深さ90°0~470~35
45°0~300~20
電源 V単相100
電流 A12.0
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
7000(パワーモード)
3500(サイレントモード)
質量 kg2.4(コード、のこ刃除く)
コード m2心・0.5
標準付属品ボックススパナ、ガイド、継ぎコード(5m)

C5YEの仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~47、0~35
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
0~30、0~20
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
7000
能力(のこ刃直径)(mm)
100、125
能力(取付け穴径)(mm)
20
電源
単相交流50/60Hz
質量(g)
2400(コード、のこ刃除く)
コード(m)
2心・0.5
標準付属品
ボックススパナ・ガイド・継ぎコード(5m)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C5YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,682
( 39,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機と接続すれば90%以上集じん!
・従来品C5YB2比約50%アップ!高速回転7,000min-1で切断スピードが速い!
・コレクトカバーはツールレスで簡単に着脱可能!クリーンな作業が出来るコレクトカバーか、取り回し重視のダストボックスに付け替え可能
・サイレントモード、キックバック軽減システム、ソフトスタート搭載
・平行度微調整機構付き

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm 深切電子集じん丸のこ C5YEの型番C5YEのページです。 型番C5YEに関する仕様情報を記載しております。
125mm 深切電子集じん丸のこ C5YEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm 深切電子集じん丸のこ C5YE
深切り電子丸のこ C5MEY
Φ165mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-6
165mm 丸のこ C6SS-100V
190mm 丸のこ C7SS-100V
電子マルノコ 147mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格35,68235,68230,69020,29521,70737,864
通常出荷日1日目4日目5日目4日目1日目3日目
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~47、0~350~47660~570~6857
電圧(V)単相100単相100AC100単相100単相100単相100
消費電力(W)105010501150105010501140
切込深度(45度)(mm)0~30、0~200~30440~380~4637

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト