17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

深切り電子丸のこ C5MEY

通常単価(税別)
35,682
税込単価
39,250
通常出荷日:4日目

【特長】・付属チップソーが黒鯱になって再登場!・素早くの切断スピード・軽量・コンパクトボディ・電圧降下...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~47
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~30
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    7000
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    125
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 質量 (g)
    2200(コード除く)
  • コード (m)
    2心・5
  • 標準付属品
    125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、ボックススパナ

型番:

C5MEY(SK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名C5MEY(SK)
ベース材質アルミ
能力 mmのこ刃直径125
取付け穴径20
切込み深さ
※1
90°0~47
(1寸5分)
45°0~30
(1寸)
電源 V単相100
電流 A12
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
7000(パワーモード)
3500(サイレントモード)
質量 kg2.2(コード除く)
コード m2心・5
標準付属品125mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.0037-6199))、ボックススパナ

※1 尺貫法表示(○寸○分)は切り上げ表示としています。

C5MEY(SK)の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~47
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
0~30
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
7000
能力(のこ刃直径)(mm)
125
能力(取付け穴径)(mm)
20
質量(g)
2200(コード除く)
コード(m)
2心・5
標準付属品
125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、ボックススパナ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C5MEY(SK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,682
( 39,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属チップソーが黒鯱になって再登場!
・素早くの切断スピード
・軽量・コンパクトボディ
・電圧降下に強い
・電源・負荷状態を常に検知し、延長コード使用時でも切断スピードが低下しにくく安定した作業が行えます
・小形・高効率インバータ回路により、エンジン発電機での使用も可能です
・騒音を抑えたい作業に。サイレントモード(特許)
・リフォーム・内装工事におすすめ
・回転数を抑えることで騒音を低減するサイレントモード付。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替
・切断状況に応じてスムーズな切断が可能です
・サイレントモード時は回転数を3500min-1に抑え騒音を5dB低減(パワーモードとの比較)
・モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます
・モーター部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます
・接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深切り電子丸のこ C5MEYの型番C5MEY(SK)のページです。 型番C5MEY(SK)に関する仕様情報を記載しております。
深切り電子丸のこ C5MEYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深切り電子丸のこ C5MEY
165mm 丸のこ C6SS-100V
190mm 丸のこ C7SS-100V
電子マルノコ 147mm
卓上スライド丸のこ FC7FSB
電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格35,68220,29521,70733,50049,15836,419
通常出荷日4日目4日目1日目3日目4日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~470~570~68575057
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)105010501050114010501140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト