ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 電子ルーター |
|
HiKOKI(旧日立工機) 36V コードレスハンドグラインダ GP36DB |
|
日本精密機械工作 ミニペンモーターユニット |
|
HiKOKI(旧日立工機) 充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL |
| 形名 | C3607DRA(K) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| のこ刃直径 mm | 190 | ||||
| 取付け穴径 mm | 20 | ||||
| ターンテーブル角度 | 0°(直角) | 左右45° | 右57° | ||
| 最大切断寸法 mm ( )内は当て板幅 | のこ刃傾斜 | 左45° | 41×312 47×265(25) | 41×220 47×185(20) | - |
| 0°(直角) | 61×312 70×265(25) | 61×220 70×185(20) | 61×170 70×140(15) | ||
| 右45° | 18×312 24×265(25) | ターンテーブル 右45°:18×220 24×185(20) | ターンテーブル 左31°:18×260 24×225(20) | ||
| 回転数 min-1{回/分} | 4000 | ||||
| 質量 kg | 13.4(蓄電池装着時) | ||||
| 1充電当たりの作業量(目安) | 45°傾斜切断 | 巾木(MDF)15×90mm | 2.5Ah(MV) | 約385本 (チップソー黒鯱) | 約350本 |
| 直角切断 | 巾木(MDF)15×90mm | 約550本 (チップソー黒鯱) | 約500本 | ||
| 標準付属品 | チップソー((K)仕様:黒鯱(刃数75コードNo.0037-7182)) 、ホルダ、サブテーブル組、ダストバッグ、ノブボルト、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、バイス組 | ||||
(注)卓上丸のこ質量表示:標準付属電池/サイドハンドル/ホルダ付。ただし、のこ刃/コード/バイス/その他取扱説明書記載の標準付属品(サイドハンドル/ホルダ付以外)は除く。
【特長】
・コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ
・マルチボルト蓄電池対応製品。コードレス1両傾斜一尺切断
・2段ベルト駆動方式採用で高水準の低騒音
・AC100V並みの切断性能
・内蔵式ツインLEDライト搭載
・スライドパイプが後方に飛び出さない。狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
・墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
・傾斜角度微調整機構付
・ちょい溝入れ機能付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新ダイワ工業
鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)
0通常価格(税別):83,754円

マキタ
165ミリ充電式マルノコHS610D
0通常価格(税別):33,815円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~