17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36V 165mm コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRB

通常単価(税別)
99,779
税込単価
109,757
通常出荷日:4日目

【特長】・スライド丸ノコ用チップソー黒鯱が標準付属となって新登場・コードレス初両傾斜八寸切断で様々な内...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 電圧 (V)
    36
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4200
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    165
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • レーザー出力 (mW)
    1以下(クラス2)
  • 質量 (g)
    10300(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    チップソー(黒鯱)(刃数65 コードNo.0037-7181)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、バイス組
  • 充電時間
    約25分(UC18YDL2使用時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

C3606DRB(K)(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名C3606DRB(K)
のこ刃直径 mm165
取付け穴径 mm20
ターンテーブル角度0°(直角)左右45°右57°
最大切断寸法 mm
( )内は当て板幅
のこ刃傾斜左45°30×245
36×210(20)
30×165
36×140(15)
-
0°(直角)46×245
55×210(20)
46×165
55×140(15)
46×125
55×105(15)
右45°15×245
20×210(20)
ターンテーブル
右45°:15×165
20×140(15)
ターンテーブル
左31°:15×195
20×170(20)
回転数
min-1{回/分}
4200
質量 kg10.3(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)45°傾斜切断巾木(MDF)15×90mm2.5Ah(MV)約605本
(チップソー黒鯱)
約350本
直角切断巾木(MDF)15×90mm約825本
(チップソー黒鯱)
約500本
標準付属品チップソー((K)仕様:黒鯱(刃数65コードNo.0037-7181)) 、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、バイス組

(注)卓上丸のこ質量表示:標準付属電池/サイドハンドル/ホルダ付。ただし、のこ刃/コード/バイス/その他取扱説明書記載の標準付属品(サイドハンドル/ホルダ付以外)は除く。

C3606DRB(K)(NN)の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
電圧(V)
36
無負荷回転数(min⁻¹)
4200
能力(のこ刃直径)(mm)
165
能力(取付け穴径)(mm)
20
レーザー出力(mW)
1以下(クラス2)
質量(g)
10300(蓄電池装着時)
標準付属品
チップソー(黒鯱)(刃数65 コードNo.0037-7181)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、バイス組
仕様
蓄電池・充電器別売
充電時間
約25分(UC18YDL2使用時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C3606DRB(K)(NN)
関連

仕様

最小発注数量

-

蓄電池・充電器別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,779
( 109,757 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド丸ノコ用チップソー黒鯱が標準付属となって新登場
・コードレス初両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
・軽量(10.3kg)で持ち運びやすいコンパクトボディ
・トリプルベアリングで高精度切断
・2段ベルト駆動方式採用により、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、スムーズな切断と低騒音を実現しました
・照射範囲が広くて作業しやすい内蔵式ツインLEDライト搭載
・狭い現場でも作業がしやすいスライド方式採用
・墨線合わせに役立つレーザーマーカー付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V 165mm コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRBの型番C3606DRB(K)(NN)のページです。 型番C3606DRB(K)(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V 165mm コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V 165mm コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRB
36V 190mm コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA
165mm 卓上スライド丸のこ C6RSHD
190mm 卓上スライド丸のこ C7RSHD
165mm 丸のこ C6SS-100V
卓上スライド丸のこ FC7FSB
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格99,779111,527113,312126,72620,29549,158
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)3636単相100単相100単相100単相100
無負荷回転数(min⁻¹)420040004200400055006000
能力(のこ刃直径)(mm)165190165190165190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト