ツール用品技術窓口
| 形名 | C3605DYB | |||
|---|---|---|---|---|
| 能力 mm | のこ刃直径 | 125 | 100 | |
| 取付穴径 | 20 | |||
| 切込み深さ | 90° | 0~47 | 0~35 | |
| 45° | 0~30 | 0~20 | ||
| 回転数 min-1{回/分} | 7000(パワーモード) 3500(サイレントモード) | |||
| 質量 kg | 2.9(蓄電池装着時・標準付属品・のこ刃除く) | |||
| 1充電当たりの作業量(目安) | 窯業系サイディング 厚さ14×幅450mm | 2.5Ah(MV) | ||
| 約170本 | ||||
| 石こうボード 厚さ15×幅910mm | 2.5Ah(MV) | |||
| 約250本 | ||||
| SPF(2×10) 厚さ38×幅235mm | 2.5Ah(MV) | |||
| 約270本 | ||||
| 標準付属品 | 六角棒スパナ、ガイド、電池カバー | |||
【特長】
・ダストボックスのみでも約80%集じん!
・集じん機接続すれば90%以上集じん!
・従来品C3605DYA比約20%アップ!高速回転7,000min-1で切断スピードが速い!
・ダストボックス、コレクトカバー(別売)はツールレスで簡単に着脱可能!取り回し重視のダストボックスか集じん機に直結し、よりクリーンな作業が出来るコレクトカバーに付け替え可能
・サイレントモード、キックバック軽減システム、ソフトスタート搭載
・平行度微調整機構付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新ダイワ工業
鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)
0通常価格(税別):83,754円

HiKOKI(旧日立工機)
36V 190mm コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA
0通常価格(税別):111,527円

マキタ
165ミリ充電式マルノコHS610D
0通常価格(税別):33,815円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円