ツール用品技術窓口

36V 147mmコードレス丸のこ C3605DC

通常単価(税別)
34,486
税込単価
37,935
通常出荷日:4日目

【特長】・スーパーチップソー黒鯱が標準付属となって新登場!・36V高出力蓄電池「マルチボルト」搭載でA...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~57
  • 電圧 (V)
    36
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~38
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4500
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    147
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 質量 (g)
    3000(蓄電池装着時)
  • 充電時間
    約25分(UC18YDL使用時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

C3605DC(SK)(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名C3605DC(SK)
能力 mmのこ刃直径147
取付穴径20
切込み深さ(90°)0~57
(45°)0~38
回転数
min-1{回/分}
4500(パワーモード)
2500(サイレントモード)
質量 kg3.0(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)SPF(2×10)
厚さ38×幅235mm
2.5Ah(MV)約250本
(チップソー黒鯱)
垂木(杉)
角材45mm
約750本
(チップソー黒鯱)
標準付属品147mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.0037-6200))、六角棒スパナ、電池カバー、ダクトアダプタ※1

※1 (SK)(2XPS)仕様のみ標準付属

C3605DC(SK)(NN)の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~57
電圧(V)
36
切込深度(45度)(mm)
0~38
無負荷回転数(min⁻¹)
4500
能力(のこ刃直径)(mm)
147
能力(取付け穴径)(mm)
20
質量(g)
3000(蓄電池装着時)
標準付属品
147mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6200)、六角棒スパナ、電池カバー
仕様
蓄電池・充電器・ケース別売
充電時間
約25分(UC18YDL使用時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C3605DC(SK)(NN)
関連

標準付属品

仕様

最小発注数量

-

147mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6200)、六角棒スパナ、電池カバー
蓄電池・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,486
( 37,935 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーチップソー黒鯱が標準付属となって新登場!
・36V高出力蓄電池「マルチボルト」搭載でAC機並の切断スピード。サイレントモード、キックバック軽減システムなど充実の機能
・低騒音化とモーター効率アップを両立
・モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替
・切断状況に応じてスムーズな切断が可能です
・モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V 147mmコードレス丸のこ C3605DCの型番C3605DC(SK)(NN)のページです。 型番C3605DC(SK)(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V 147mmコードレス丸のこ C3605DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V 147mmコードレス丸のこ C3605DC
165mm 丸のこ C6SS-100V
190mm 丸のこ C7SS-100V
18V コードレス丸のこ FC1806DA
電子マルノコ 147mm
147ミリマルノコ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格34,48620,29521,70721,511 -37,86438,713
通常出荷日4日目4日目1日目6日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ丸ノコ丸ノコ充電式丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~570~570~680~575757
電圧(V)36単相100単相10018単相100単相100
切込深度(45度)(mm)0~380~380~460~383737
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト