ツール用品技術窓口

36V 125mmコードレス丸のこ C3605DB

通常単価(税別)
39,61736,990
税込単価
43,57940,689
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・新デザインのソーカバーで際切り時にも材料と刃先が見やすくなっています・新並行度調整機能付リン...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~47
  • 電圧 (V)
    36
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~30
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    7000
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    125
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 質量 (g)
    2800(蓄電池装着時)
  • 充電時間
    約25分(UC18YDL使用時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

C3605DB(SK)(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名C3605DB(SK)
能力 mmのこ刃直径125
取付穴径20
切込み深さ(90°)0~47
(45°)0~30
(逆15°)0~20
回転数
min-1{回/分}
7000(パワーモード)
3500(サイレントモード)
質量 kg2.8(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)SPF(2×10)
厚さ38×幅235mm
2.5Ah(MV)約270本
(チップソー黒鯱)
垂木(杉)
角材45mm
約800本
(チップソー黒鯱)
標準付属品125mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.0037-6199))、六角棒スパナ、電池カバー、ダクトアダプタ※1
※1(SK)(2XPS)仕様のみ標準付属

C3605DB(SK)(NN)の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~47
電圧(V)
36
切込深度(45度)(mm)
0~30
無負荷回転数(min⁻¹)
7000
能力(のこ刃直径)(mm)
125
能力(取付け穴径)(mm)
20
質量(g)
2800(蓄電池装着時)
標準付属品
125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、六角棒スパナ、電池カバー
仕様
蓄電池・充電器・ケース別売
充電時間
約25分(UC18YDL使用時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C3605DB(SK)(NN)
関連

標準付属品

仕様

最小発注数量

-

125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、六角棒スパナ、電池カバー
蓄電池・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,61736,990
( 40,689 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新デザインのソーカバーで際切り時にも材料と刃先が見やすくなっています
・新並行度調整機能付リンク構造によりベースの上げ下げがスムーズになりました
・ソフトスタートのフィーリングを改善し、より反動を感じにくくなりました
・耳障りなギヤ音を低減
・ベースが一体形で滑らかな作業が可能です
・モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます
・接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です
・低騒音化とモーター効率アップを両立
・モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替
・切断状況に応じてスムーズな切断が可能です
・モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V 125mmコードレス丸のこ C3605DBの型番C3605DB(SK)(NN)のページです。 型番C3605DB(SK)(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V 125mmコードレス丸のこ C3605DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V 125mmコードレス丸のこ C3605DB
165mm 丸のこ C6SS-100V
190mm 丸のこ C7SS-100V
18V コードレス丸のこ FC1806DA
深切り電子丸のこ C5MEY
18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格39,61720,29521,70721,511 -35,68257,037 -
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ丸ノコ丸ノコ充電式丸ノコ丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~470~570~680~570~4746
電圧(V)36単相100単相10018単相100直流18
切込深度(45度)(mm)0~300~380~460~380~3030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました