17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレス丸のこ C18DBL C18DBL(LXPK)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18V コードレス丸のこ C18DBL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C18DBL(LXPK)

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブラシレスモーター搭載、高効率で作業量アップ
・サイレントモード搭載
・コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮
・リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
・キックバック軽減システム搭載
・逆15°傾斜で際切り切断可能(20mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~47
電圧(V)
18
切込深度(45度)(mm)
0~30
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
能力(のこ刃直径)(mm)
125
能力(取付け穴径)(mm)
20
質量(g)
2500(蓄電池装着時)
標準付属品
125mmチップソー(刃数24 コードNo.0032-6729)、六角棒スパナ、電池カバー
仕様
BSL36A18×1個・急速充電器UC18YDL2(約25分)・ケース付
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト