17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165mm 卓上スライド丸のこ C6RSHD

通常単価(税別)
113,312
税込単価
124,643
通常出荷日:1日目

【特長】・スーパーチップソー黒鯱が標準付属に!・八寸がちょうどいい(五寸笠木を45°切断出来て、この軽...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4200
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    165
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 電源
    単相交流50/60Hz共用
  • レーザー出力 (mW)
    1以下(クラス2)
  • 質量 (g)
    10000(コード除く)
  • コード (m)
    2心・4.5
  • 標準付属品
    チップソー(黒鯱)(刃数65 コードNo.0037-7181)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、バイス組

型番:

C6RSHD(K)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名C 6RSHD(K)
のこ刃直径 mm165
取付け穴径 mm20
ターンテーブル角度0°(直角)左右45°右57°
最大切断寸法 mm
( )内は当て板幅
のこ刃傾斜左45°30×245
36×210(20)
30×165
36×140(15)
-
0°(直角)46×245
55×210(20)
46×165
55×140(15)
46×125
55×105(15)
右45°15×245
20×210(20)
ターンテーブル
右45°:15×165
20×140(15)
ターンテーブル
左31°:15×195
20×170(20)
電源 V単相100
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
4200
質量 kg※110.0
コード m2心・4.5
標準付属品チップソー((K)仕様:黒鯱(刃数65 コードNo.0037-7181))、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、バイス組
※1 コード除く
注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

C6RSHD(K)の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min⁻¹)
4200
能力(のこ刃直径)(mm)
165
能力(取付け穴径)(mm)
20
電源
単相交流50/60Hz共用
レーザー出力(mW)
1以下(クラス2)
質量(g)
10000(コード除く)
コード(m)
2心・4.5
標準付属品
チップソー(黒鯱)(刃数65 コードNo.0037-7181)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、バイス組

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C6RSHD(K)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,312
( 124,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーチップソー黒鯱が標準付属に!
・八寸がちょうどいい(五寸笠木を45°切断出来て、この軽さ)
・両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
・トリプルベアリングで高精度切断
・2段ベルト駆動方式採用により、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、スムーズな切断と低騒音を実現しました
・照射範囲が広くて作業しやすい内蔵式ツインLEDライト搭載
・狭い現場でも作業がしやすいパイプ固定スライド方式採用
・墨線合わせに役立つレーザーマーカー付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm 卓上スライド丸のこ C6RSHDの型番C6RSHD(K)のページです。 型番C6RSHD(K)に関する仕様情報を記載しております。
165mm 卓上スライド丸のこ C6RSHDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165mm 卓上スライド丸のこ C6RSHD
190mm 卓上スライド丸のこ C7RSHD
165mm 丸のこ C6SS-100V
卓上スライド丸のこ FC7FSB
190mm 丸のこ C7SS-100V
165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2B
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格113,312126,72620,29549,15821,707108,960
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100AC100(50/60Hz)
消費電力(W)105010501050105010501050
無負荷回転数(min⁻¹)420040005500600055004200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト