17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165mm 丸のこ C6SS-100V

通常単価(税別)
20,295
税込単価
22,325
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄板製ベースのシンプルモデル・片傾斜45°・のこ刃径165mm・切り込み深さ(90°):0~...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~57
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~38
  • 定格電流 (A)
    11
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5500
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    165
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 質量 (g)
    3400
  • ベース材質
    鉄板
  • コード (m)
    2心・5
  • 標準付属品
    165mmチップソー(刃数52 コードNo.0032-0267)、ボックススパナ、ガイド

型番:

C6SS-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名C6SS
ベース材質鉄板
能力 mmのこ刃直径165
取付け穴径20
切込み深さ※90°0~57
(1寸9分)
45°0~38
(1寸2分)
電源 V単相100
電流 A11.0
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
5500
質量 kg3.4
コード m2心・5
標準付属品165mmチップソー(刃数52 コードNo.0032-0267)、ボックススパナ、 ガイド
※ 尺貫法表示(○寸○分)は切り上げ表示としています。
注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

C6SS-100Vの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~57
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
0~38
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
5500
能力(のこ刃直径)(mm)
165
能力(取付け穴径)(mm)
20
質量(g)
3400
ベース材質
鉄板
コード(m)
2心・5
標準付属品
165mmチップソー(刃数52 コードNo.0032-0267)、ボックススパナ、ガイド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C6SS-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,295
( 22,325 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板製ベースのシンプルモデル
・片傾斜45°
・のこ刃径165mm
・切り込み深さ(90°):0~57mm
・切り込み深さ(45°):0~38mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm 丸のこ C6SS-100Vの型番C6SS-100Vのページです。 型番C6SS-100Vに関する仕様情報を記載しております。
165mm 丸のこ C6SS-100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165mm 丸のこ C6SS-100V
190mm 丸のこ C7SS-100V
Φ165mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-6
丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3
深切り電子丸のこ C5MEY
電気マルノコ SS2001ASP
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格20,29521,70730,69016,04735,68236,045
通常出荷日4日目1日目5日目4日目4日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~570~68660~570~4780
電圧(V)単相100単相100AC100単相100単相100単相100
消費電力(W)105010501150105010501140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト