17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3

通常単価(税別)
15,046
税込単価
16,551
通常出荷日:4日目

【特長】・プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー・切粉をま...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~57
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~38
  • 定格電流 (A)
    11
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5500
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    165
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 質量 (g)
    3200
  • ベース材質
    アルミ
  • コード (m)
    2心・5
  • 標準付属品
    165mmチップソー(刃数52)・ガイド・六角棒スパナ

型番:

FC6MA3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名FC6MA3
ベース材質アルミ
能力 mmのこ刃直径165
取付け穴径20
切り込み深さ90°0~57
45°0~38
電源 V単相100
電流 A11
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
5500
質量 kg3.2
コード m2心・5
標準付属品165mmチップソー(刃数52)・ガイド・六角棒スパナ

FC6MA3の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~57
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
0~38
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
5500
能力(のこ刃直径)(mm)
165
能力(取付け穴径)(mm)
20
質量(g)
3200
ベース材質
アルミ
コード(m)
2心・5
標準付属品
165mmチップソー(刃数52)・ガイド・六角棒スパナ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC6MA3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,046
( 16,551 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー
・切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)
・高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3の型番FC6MA3のページです。 型番FC6MA3に関する仕様情報を記載しております。
丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3
丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC7MA3
電気マルノコ(アルミベース)
卓上スライド丸のこ FC7FSB
165mm 丸のこ C6SS-100V
電気マルノコ(アルミベース)・165mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格15,04619,17035,27749,15820,29530,905
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用鉄工/木工両用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~570~6857500~5757
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)105010501140105010501050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト