17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,390
税込単価
1,529
通常出荷日:1日目

深いインクリネーション刃形を持つ三次元ブレーカで、鋭い切れ味で切削抵抗を低減し、切りくず処理性も優れて...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 深いインクリネーション刃形により仕上げ加工から中切削加工に適用可能
  • 優れた加工面と切りくず処理性を実現

性能・試験情報

切りくず処理

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理-1
タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理-2
[N]
インサート : CNGG120404-28
被削材 : A6061
切削速度 : Vc = 500 m/min
送り : f = 0.2 mm/rev
切込み : ap = 1 mm
加工形態 : 外径連続加工
切削油 : 湿式
[N]
インサート : CNGG120404-28
被削材 : A6061
切削速度 : Vc = 500 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 外径連続加工
切削油 : 湿式

28 ブレーカは、幅広い切削領域において、優れた切りくず処理性を発揮。

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理-3

平行ブレーカ  P
平行ブレーカにより幅広い切削領域にて安定した加工を実現

外形図

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
10個
0.4
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
1日目
1,390
( 1,529 )
1日目
1,390
( 1,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

深いインクリネーション刃形を持つ三次元ブレーカで、鋭い切れ味で切削抵抗を低減し、切りくず処理性も優れています。また、ネガタイプですので切れ刃強度が高く、切込み変動の大きな部品加工においても抜群の信頼性を発揮します。
【材種特長】
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGG-FS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・CNGG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル京セラYG-1タンガロイ
通常価格1,3901,386 -1,386 -1,1201,150 -11,030 -
通常出荷日1日目3日目〜3日目〜4日目9日目1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削中~粗切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬CBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト