17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,936
税込単価
7,630
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『BXA10』は高温硬度が高く、耐摩耗性に優れる、焼入れ鋼の強断続加工で圧倒的な耐欠損性...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

材種特性

BXA10

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA10

BXA20

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA20

HS チップブレーカ
高い切削条件での焼入れ鋼加工で切りくず処理性に優れるチップブレーカ

  • 高送り加工に適したチップブレーカ仕様
  • 幅広い切削領域に対応するチップブレーカ
  • 突発欠損を防ぐ刃先仕様
タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ HS チップブレーカ

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC : 12.7 mm  D1 : 5.16 mm  S : 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BXA10連続100 - 2300.05 - 0.50.05 - 0.3
弱断続100 - 2300.05 - 0.30.05 - 0.2
BXA20連続60 - 1800.05 - 0.50.05 - 0.3
断続60 - 1800.05 - 0.30.05 - 0.2
BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

HARDBREAKER SERIES
焼入れ鋼の仕上げ加工、浸炭層除去加工に最適なチップブレーカ付きCBN インサート

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ HARDBREAKER SERIES

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
0.4
BXA10
2個
0.4
BXA20
2個
0.8
BXA10
2個
0.8
BXA20
2個
1.2
BXA10
2個
1.2
BXA20
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,936
( 7,630 )
1日目
6,936
( 7,630 )
1日目
6,936
( 7,630 )
1日目
6,936
( 7,630 )
1日目
6,936
( 7,630 )
1日目
6,936
( 7,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『BXA10』は高温硬度が高く、耐摩耗性に優れる、焼入れ鋼の強断続加工で圧倒的な耐欠損性を発揮するコーテッドCBN材種、連続~弱断続加工の第一選択材種
・『BXA20』は連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HS・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CCGT-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGT-HS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,9366,9798,663 -8,6636,9366,625 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状特殊特殊C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト