ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,314
税込単価
2,545
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広...

詳細を確認

型番:

3C-TCMT29X608-TM-T9215
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3C-TCMT29X608-TM-T9215の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
超硬
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
コーティング
CVDコーティング
切れ刃長
29
厚さ
X6(6.15)
溝・穴
T(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
3
材種記号
T9215
ブレーカ記号
TM

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超高能率加工が可能な片面仕様3 コーナインサート

  • 後挽き加工:高送り刃形により従来のISO 工具に対して約300 ~ 400% 高能率加工が可能に
  • 前挽き加工:高切込みにも対応可能

3C-TCMT

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

独自形状(コーナR +曲線刃形)により小さい切込み角での超高能率後挽き加工を実現
長い切れ刃長により耐摩耗性も向上

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

内部給油ホルダは切りくず絡みを抑制
後挽き加工の効果は最大限発揮

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

Y-PRISM(Y-プリズム)  強固なインサートクランプシステム

  • インサート底面および敷金/ ホルダに設けた独自の凹凸形状Y-PRISM(Y- プリズム)により優れたクランプ剛性を実現
  • 多方向の加工に対して、サポート力を強化し優れた刃先位置精度を実現
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ Y-PRISM(Y-プリズム)  強固なインサートクランプシステム

材種  T9215

  •  耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる
  •  鋼加工における第一推奨材種
  •  広範囲な加工に適用可能な高汎用性材種

性能・試験情報

複合加工( 後挽き→前挽き) 後の刃先移動量

Y-PRISM(Y-プリズム)の効果により優れた加工後の刃先位置精度を実現!

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 複合加工( 後挽き→前挽き) 後の刃先移動量

切りくず処理  片面仕様3 コーナインサート

ADDMULTITURN  3C-TCMT**-TM

インサート : 3C-TCMT29X608-TM T9215
被削材 : S45C
切削速度 : Vc = 200 m/min
切削油 : 湿式
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理  片面仕様3 コーナインサート-1
前挽き
後挽き
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理  片面仕様3 コーナインサート-2
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理  片面仕様3 コーナインサート-3

中切削領域

  • 前挽き加工: 高切込みにおいても優れた切りくず処理性
  • 後挽き加工: 超高送り加工においても優れた切りくず処理性

工具寿命の比較  片面仕様3 コーナインサート

インサート : 3C-TCMT29X608-TM T9215
被削材 : S45C
切削速度 : Vc = 180 m/min
切込み : ap = 1 mm
切削油 : 湿式

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 工具寿命の比較  片面仕様3 コーナインサート

後挽き加工とすることで、前挽き加工と同じ条件で4.5倍の大幅な長寿命化を実現! 送りを2倍(加工能率2倍)としても、2.6倍の工具寿命を達成!

外形図

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械部品
ホルダSTXCR2525X29-CHP-MC
インサート3C-TCMT29X608-TM
材種T9215
被削材SCM440
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)200
送り : f (mm/rev)0.8
切込み : ap (mm)2
加工形態外径旋削
切削油湿式(内部給油)
結果タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
AddMultiTurnにより、荒加工を高送りとすることで、加工時間を63%短縮した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

適応範囲

片面仕様3 コーナ + TM チップブレーカ

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適応範囲

注意・禁止事項

使用上の注意

[1]敷金/ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [1]敷金/ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。

[2]敷金/ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [2]敷金/ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。

インサートと敷金の間に隙間がありますが、敷金/ホルダ凸 - インサート凹で接触していますので問題ありません。

[3]前挽き加工から後挽き加工に変えるプログラム例

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [3]前挽き加工から後挽き加工に変えるプログラム例

※工具侵入はf = 0.2 mm/rev上限 or ロールイン
※後挽き加工は、有効切れ刃長さが長い加工であり、前挽き加工と比較してチャックから引き抜く方向に切削抵抗がかかる加工となりますので、芯押しを使用した環境での加工を
   推奨します。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
3C-TCMT29X608-TM-T9215
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番3C-TCMT29X608-TM-T9215のページです。 型番3C-TCMT29X608-TM-T9215に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TCMT-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-LT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ三菱マテリアル京セラ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格2,314547 -3,8698,632 -4,321 -7,167
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目〜1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)S(耐熱合金・チタン合金)
用途中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.2-0.2-0.8
材種(母材)超硬超硬PCDPCDPCDCBN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト