ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシステム用オプション マグネットシート

通常単価(税別)
3,688
税込単価
4,057
通常出荷日:4日目

山金工業 コンテナラック マルチシステム用オプション マグネットシート。

  • 商品タイプ1
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    マグネットシート
  • トラスココード
    177-9941
  • 本体色
    ホワイト
  • 質量(g)
    200
  • 適合間口 (mm)
    W450×H300

ご注意

  • マーカー・イレーサーは付属しておりません。

型番:

NK-MGS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NK-MGSの仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
その他
オプション
詳細タイプ
マグネットシート
トラスココード
177-9941
本体色
ホワイト
質量(g)
200
適合間口(mm)
W450×H300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NK-MGS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,688
( 4,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

山金工業 コンテナラック マルチシステム用オプション マグネットシート。

ご注意

  • マーカー・イレーサーは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム用オプション マグネットシートの型番NK-MGSのページです。 型番NK-MGSに関する仕様情報を記載しております。
マルチシステム用オプション マグネットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム用オプション マグネットシート
マルチシステム用オプション パンチングパネル
マルチシステム用オプション 棚板
マルチシステム用オプション 傾斜棚
マルチシステム用オプション ボックスハンガー横桟
マルチシステム W900×H1000mm 基本形 単体
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格3,6887,855 -9,573 -17,822 -4,188 -41,448
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1その他その他その他その他その他パネルコンテナラック
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプマグネットシート-棚板傾斜棚板ボックスハンガー横桟単体
トラスココード177-9941----177-9922
本体色ホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト