ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシステム W600×H500mm 基本形 連結

通常単価(税別)
14,125
税込単価
15,538
通常出荷日:4日目

【特長】・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます・ヨコ連結が可能な構造となっており、...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    258
  • 高さ (mm)
    500
  • 詳細タイプ
    連結
  • トラスココード
    177-9906
  • 最大積載量(kg/台)
    50
  • 本体色
    シルキーホワイト
  • 質量(g)
    3200

ご注意

  • 単体の支柱を共有する為、連結のみではご使用できません。

型番:

NK-0605R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NK-0605Rの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パネルコンテナラック
間口(mm)
600
奥行(mm)
258
高さ(mm)
500
詳細タイプ
連結
トラスココード
177-9906
最大積載量(kg/台)
50
本体色
シルキーホワイト
質量(g)
3200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NK-0605R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,125
( 15,538 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます
・ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます

ご注意

  • 単体の支柱を共有する為、連結のみではご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム W600×H500mm 基本形 連結の型番NK-0605Rのページです。 型番NK-0605Rに関する仕様情報を記載しております。
マルチシステム W600×H500mm 基本形 連結のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム W600×H500mm 基本形 連結
マルチシステム W600×H800mm 基本形 連結
マルチシステム W600×H500mm 基本形 単体
マルチシステム W900×H1000 基本形 連結
マルチシステム W600×H800mm 基本形 単体
マルチシステム W900×H1000mm 基本形 単体
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格14,12515,31431,81319,83433,92541,448
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)600600600900600900
奥行(mm)258258258258258258
高さ(mm)50080050010008001000
詳細タイプ連結連結単体連結単体単体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト