17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシステム用オプション 棚板

通常単価(税別)
9,57310,362
税込単価
10,53011,398
通常出荷日:4日目

山金工業 コンテナラック マルチシステム用オプション 棚板。

  • 商品タイプ1
    その他
  • 奥行 (mm)
    300
  • その他
    オプション
  • 棚板均等耐荷重 (kg)
    10
  • 詳細タイプ
    棚板
  • 本体色
    シルキーホワイト

ご注意

  • 均等耐荷重10kgです。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

質量(g)

適合間口

(mm)

最小発注数量
533
177-9967
2300
W600用
1個
683
178-1478
2700
W750用
1個
833
178-1463
3100
W900用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,573
( 10,530 )
4日目
9,965
( 10,962 )
4日目
10,362
( 11,398 )
4日目

詳細情報

基本情報

山金工業 コンテナラック マルチシステム用オプション 棚板。

ご注意

  • 均等耐荷重10kgです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム用オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム用オプション 棚板
マルチシステム用オプション 傾斜棚
パンチングラック用棚板
マルチシステム用オプション パンチングパネル
マルチシステム用オプション ハンガーバー
マルチシステム用オプション マグネットシート
メーカー山金工業山金工業トラスコ中山山金工業山金工業山金工業
通常価格9,573-17,822 -5,9707,855 -15,313 -3,688
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ1その他その他パンチングラックその他その他その他
奥行(mm)300400256---
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
棚板均等耐荷重(kg)1010----
詳細タイプ棚板傾斜棚板--ハンガーバーマグネットシート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト