17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サポートテーブル 均等荷重 50kg
サカエ
アジャスター
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ

マルチシステム用オプション ハンガーバー

通常単価(税別)
15,31316,502
税込単価
16,84418,152
通常出荷日:4日目

【用途】・本体W600用。・バランサーを介して電動ドライバーやエアーツールを吊り下げる用に。

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ハンガーバー
  • 最大積載量(kg/台)
    10
  • 付属品
    Sカン3個

ご注意

  • 支柱前面からパイプセンターまでは400mm~680mmの範囲で調整できます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

適合間口

(mm)

最小発注数量
178-1458
2700
W600用
1個
178-1445
2900
W750用
1個
177-9913
3100
W900用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,313
( 16,844 )
4日目
15,709
( 17,280 )
4日目
16,502
( 18,152 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・本体W600用。
・バランサーを介して電動ドライバーやエアーツールを吊り下げる用に。

ご注意

  • 支柱前面からパイプセンターまでは400mm~680mmの範囲で調整できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム用オプション ハンガーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム用オプション ハンガーバー
マルチシステム用オプション パンチングパネル
マルチシステム用オプション 棚板
マルチシステム用オプション ボックスハンガー横桟
マルチシステム用オプション 傾斜棚
マルチシステム用オプション マグネットシート
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格15,313-7,855 -9,573 -4,188 -17,822 -3,688
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1その他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプハンガーバー-棚板ボックスハンガー横桟傾斜棚板マグネットシート
最大積載量(kg/台)10-----
付属品Sカン3個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト