17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシステム用オプション パンチングパネル

通常単価(税別)
7,85511,157
税込単価
8,64112,273
通常出荷日:4日目

マルチワークテーブル用のパンチングパネルです。【特長】・別売のフックを取り付けて工具などの整理に活用で...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • パネル寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

パネル寸法

(mm)

適合間口

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
177-9954
531.5×348
600
2.1
1個
178-1448
681.5×348
750
2.4
1個
177-9956
831.5×348
900
2.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,855
( 8,641 )
4日目
9,308
( 10,239 )
4日目
11,157
( 12,273 )
4日目

詳細情報

基本情報

マルチワークテーブル用のパンチングパネルです。
【特長】
・別売のフックを取り付けて工具などの整理に活用できます。
・マグネットを使って書類を貼り付けることも可能です。
【仕様】
・材質:スチール
・表面処理:粉体塗装
・1枚当たり耐荷重:10kg

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム用オプション パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム用オプション パンチングパネル
マルチシステム用オプション 棚板
マルチシステム用オプション 傾斜棚
マルチシステム用オプション マグネットシート
マルチシステム用オプション ボックスハンガー横桟
マルチシステム W900×H1000mm 単体
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格7,855-9,573 -17,822 -3,6884,188 -81,213 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1その他その他その他その他その他パネルコンテナラック
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
材質スチール-----
本体色シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト