マルチシステム W600×H500mm 基本形 単体
- 通常単価(税別)
- 31,813円
- 税込単価
- 34,994円
通常出荷日:4日目
【特長】・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます・ヨコ連結が可能な構造となっており、...
詳細を確認- 商品タイプ1
- パネルコンテナラック
- 間口 (mm)
600
- 奥行 (mm)
258
- 高さ (mm)
500
- 詳細タイプ
単体
- トラスココード
177-9971
- 最大積載量(kg/台)
50
- 本体色
シルキーホワイト
- 質量(g)
7800
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
NK-0605の仕様・寸法情報
商品タイプ1
パネルコンテナラック
間口(mm)
600
マルチシステム W600×H500mm 基本形 単体の型番NK-0605のページです。
型番NK-0605に関する仕様情報を記載しております。
マルチシステム W600×H500mm 基本形 単体のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 山金工業 | 山金工業 | 山金工業 | 山金工業 | 山金工業 | 山金工業 |
| 31,813円 | 14,125円 | 33,925円 | 41,448円 | 15,314円 | 81,213円 - |
| 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
| パネルコンテナラック | パネルコンテナラック | パネルコンテナラック | パネルコンテナラック | パネルコンテナラック | パネルコンテナラック |
| 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 900 |
| 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 500 | 500 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| 単体 | 連結 | 単体 | 単体 | 連結 | 単体 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。