17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシステム用オプション 傾斜棚

通常単価(税別)
17,82220,593
税込単価
19,60422,652
通常出荷日:4日目

山金工業 コンテナラック マルチシステム用オプション 傾斜棚。

  • 商品タイプ1
    その他
  • 奥行 (mm)
    400
  • その他
    オプション
  • 棚板均等耐荷重 (kg)
    10
  • 詳細タイプ
    傾斜棚板
  • 本体色
    シルキーホワイト
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

質量(g)

適合間口

(mm)

最小発注数量
538
177-9947
4200
W600用
1個
688
178-1481
5000
W750用
1個
838
177-9902
5800
W900用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,822
( 19,604 )
4日目
18,810
( 20,691 )
4日目
20,593
( 22,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

山金工業 コンテナラック マルチシステム用オプション 傾斜棚。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム用オプション 傾斜棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム用オプション 傾斜棚
マルチシステム用オプション 棚板
マルチシステム用オプション パンチングパネル
マルチシステム用オプション ハンガーバー
マルチシステム用オプション マグネットシート
棚フック
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業トラスコ中山
通常価格17,822-9,573 -7,855 -15,313 -3,6882,285 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ1その他その他その他その他その他パンチングラック
奥行(mm)400300---95
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
棚板均等耐荷重(kg)1010----
詳細タイプ傾斜棚板棚板-ハンガーバーマグネットシート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト