17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシステム W600×H1300mm 基本形

通常単価(税別)
20,29542,835
税込単価
22,32547,119
通常出荷日:4日目

【特長】・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます・ヨコ連結が可能な構造となっており、...

詳細を確認

ご注意

  • 単体の支柱を共有する為、連結のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
単体
178-1495
11800
1個
連結
177-9911
5500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,835
( 47,119 )
4日目
20,295
( 22,325 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます
・ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます

ご注意

  • 単体の支柱を共有する為、連結のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム W600×H1300mm 基本形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム W600×H1300mm 基本形
マルチシステム W600×H1300mm 単体
マルチシステム W900×H1300mm 基本形
マルチシステム W750×H1300mm 基本形
マルチシステム W600×H1000mm 基本形
マルチシステム W600×H500mm 基本形 単体
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格20,295-75,197 -21,011 -20,692 -19,107 -31,813
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)600600900750600600
奥行(mm)258258258258258258
高さ(mm)13001300130013001000500
最大積載量(kg/台)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト