ツール用品技術窓口

52ミリ充電式ハンマドリル HR006GZK

通常単価(税別)
119,116
税込単価
131,028
通常出荷日:3日目

【特長】・圧倒的な低振動・ソフトノーロード・振り回され低減機能「モータを自動停止」・無線連動集じん

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    直流72
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    310
  • 最大打撃数 (min-1)
    2250
  • 二重絶縁
  • 機体寸法 (mm)
    610×140×337
  • 標準付属品
    サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリス
  • 質量 (kg)
    13.0(4.0Ahバッテリ含む)
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    21.4
  • 仕様
    ケース付/バッテリ・充電器・ビット別売
  • コンクリート穴あけ能力超硬ドリル (mm)
    52
  • コンクリート穴あけ能力コアビット (mm)
    160
  • 1充電あたりの作業量(目安) / 穴あけコンクリート・圧縮強度40N/mm2
    Φ18mm深さ140mm約44本、Φ25mm深さ140mm約34本

型番:

HR006GZK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.コンクリート穴あけ能力(mm)回転数(min-1)
[回転/分]
打撃数(min-1)
[回/分]
電源※1
(V)
超硬ドリルコアビット
HR006G52160150~3101100~2250直流72(80Vmax)
モデルNo.1充電あたりの作業量(目安)※3質量(kg)振動3軸合成値※2(m/s2)標準付属品
HR006Gコンクリート・
圧縮強度40MPa
(4.0Ah時)
Φ18mm深さ140mm約44本Φ25mm深さ140mm約34本13.0
(4.0Ahバッテリ含む)
8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)サイドグリップ、ストッパポール・ビットグリス

※1 80・40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

※3 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。

HR006GZKの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
直流72
シャンク形状
SDS-maxシャンク
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
310
最大打撃数(min-1)
2250
二重絶縁
機体寸法(mm)
610×140×337
標準付属品
サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリス
質量(kg)
13.0(4.0Ahバッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)
8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21.4
仕様
ケース付/バッテリ・充電器・ビット別売
コンクリート穴あけ能力超硬ドリル(mm)
52
コンクリート穴あけ能力コアビット(mm)
160
1充電あたりの作業量(目安) / 穴あけコンクリート・圧縮強度40N/mm2
Φ18mm深さ140mm約44本、Φ25mm深さ140mm約34本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR006GZK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,116
( 131,028 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な低振動
・ソフトノーロード
・振り回され低減機能「モータを自動停止」
・無線連動集じん

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

52ミリ充電式ハンマドリル HR006GZKの型番HR006GZKのページです。 型番HR006GZKに関する仕様情報を記載しております。
52ミリ充電式ハンマドリル HR006GZKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
52ミリ充電式ハンマドリル HR006GZK
18ミリ充電式ハンマドリルHR183D
18ミリ充電式ハンマドリルHR182D
18ミリ充電式ハンマドリルHR181D
28ミリ充電式ハンマドリルHR001G
40ミリ充電式ハンマドリルHR400D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格119,11632,430 -30,523 -31,800 -46,890 -77,890
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)直流72直流1818直流14.4直流36(40max)直流36
シャンク形状SDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)310110013501250980500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト