17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ハンマ HM002GZK

通常単価(税別)
99,317
税込単価
109,249
通常出荷日:3日目

【特長】・圧倒的な低振動・ソフトノーロード・集じん機と接続&無線連動可能

  • 商品タイプ
    充電式ハンマー
  • 電圧 (V)
    直流72
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大打撃数 (min-1)
    1900
  • 二重絶縁
  • 機体寸法 (mm)
    574×146×324
  • 標準付属品
    スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)ビット用グリス
  • 質量 (kg)
    12.1(バッテリ含む)
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    8.0
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    20.9/27.5
  • 仕様
    ケース付/バッテリ・充電器別売

型番:

HM002GZK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.打撃エネルギーJoule
(ジュール)
(EPTA基準※3/旧基準値)
打撃数(min-1)
[回/分]
電源※1(V)1充電あたりの作業量(目安)※3質量(kg)振動3軸合成値(m/s2)※2標準付属品
HM002G20.9/27.5950~1900直流72(80Vmax)約15分/約28.3kg12.1
(バッテリ含む)
8.0スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)ビット用グリス

※1 80・40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

※3 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。

HM002GZKの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ハンマー
電圧(V)
直流72
シャンク形状
SDS-maxシャンク
2段階切替有無
最大打撃数(min-1)
1900
二重絶縁
機体寸法(mm)
574×146×324
標準付属品
スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)ビット用グリス
質量(kg)
12.1(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)
20.9/27.5
仕様
ケース付/バッテリ・充電器別売

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM002GZK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,317
( 109,249 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な低振動
・ソフトノーロード
・集じん機と接続&無線連動可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンマ HM002GZKの型番HM002GZKのページです。 型番HM002GZKに関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンマ HM002GZKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンマ HM002GZK
充電式ハンマ HM001G
充電式ハンマ HM004GZ
52ミリ充電式ハンマドリル HR006GZK
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格99,31757,813 -266,405119,11641,22039,566
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ハンマー充電式ハンマー充電式ハンマー充電ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
電圧(V)直流72DC3680直流72単相100単相100
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
2段階切替有無
最大打撃数(min-1)19002650870225029002700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト