17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250ミリ充電式チェンソー MUC254

通常単価(税別)
33,57064,520
税込単価
36,92770,972
通常出荷日:3日目

マキタの250ミリ充電式チェンソーMUC254。【特長】・スプロケットノーズバー仕様とカービングバー仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    18
  • 二重絶縁
  • 標準付属品
    丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC254DZNR、MUC254HDZR)。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.切断部電源(V)1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)※2
(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)※3標準付属品
ガイドバー長さ(mm)チェーンスピード(m/s)[m/分]チェーン形式
MUC254DN2500~24.0
[0~1440]
M11-60E直流18杉角材50mm
約220本
(BL1860B)
3.0<2.5丸ヤスリ
チェーンカバー
チェーンオイル
レンチ13-16
MUC254HD2500~24.0
[0~1440]
M11-60E直流18杉角材50mm
約220本
(BL1860B)
3.0<2.5丸ヤスリ
チェーンカバー
チェーンオイル
レンチ13-16
MUC254D2500~22.5
[0~1350]
25AP-60E直流18杉角材50mm
約90本
(BL1830B)
3.12.9丸ヤスリ
チェーンカバー
チェーンオイル
レンチ13-16

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 チェーン刃・ガイドバー含む。
※3 EN60745-2-13規格に基づき測定。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

種類

質量(バッテリ含む)

(g)

1充電あたりの作業量(目安)

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF付
スプロケットノーズバー仕様
3000
杉角材50mm:約220本(BL1860B)
1個
本体・バッテリBL1830B×1本・充電器DC18WC付
スプロケットノーズバー仕様
3100
杉角材50mm:約90本(BL1830B)
1個
本体のみ
スプロケットノーズバー仕様
3000
杉角材50mm:約220本(BL1860B)
1個
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF付
カービングバー仕様
3000
杉角材50mm:約220本(BL1860B)
1個
本体のみ
カービングバー仕様
3000
杉角材50mm:約220本(BL1860B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,480
( 66,528 )
3日目
38,915
( 42,807 )
3日目
33,570
( 36,927 )
3日目
64,520
( 70,972 )
3日目
37,740
( 41,514 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの250ミリ充電式チェンソーMUC254。
【特長】
・スプロケットノーズバー仕様とカービングバー仕様をラインナップ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC254DZNR、MUC254HDZR)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ミリ充電式チェンソー MUC254のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250ミリ充電式チェンソー MUC254
充電式レシプロソー JR101DW
充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ
250ミリ充電式チェンソーMUC002G
150ミリ充電式チェンソー MUC154D
コード式チェンソーMUC
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格33,570-25,00011,05985,87229,800 -16,890 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)チェンソー充電レシプロソー(パイプソー)チェンソー
電圧(V)18DC10.8DC10.840DC18単相100
二重絶縁
標準付属品丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16--丸型ヤスリ4・チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16チェーンオイル、チェーンカバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト