17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250ミリ充電式高枝チェンソー MUA251DZ

通常単価(税別)
69,825
税込単価
76,808
通常出荷日:3日目

【特長】・パワーモード搭載・電流リミッタを一時的に引き上げ、太い枝でも軽快に切断

  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    DC36
  • 二重絶縁
  • 本体・セット
    本体・ハーネス付属
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    8300
  • 1充電あたりの作業量(目安)
    BL1860B(2個):杉角材100mm、約210本
  • 標準付属品
    肩掛けバンド、チェーンカバー、レンチ13-16、六角棒スパナ4、丸型ヤスリ4、チェーンオイル、保護メガネ
  • 仕様
    バッテリ・充電器別売

型番:

MUA251DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.切断部電源
(V)
1充電あたりの作業量
(目安)※1
質量(kg)
(バッテリ含む)※3
振動3軸合成値
(m/s2)※4
標準付属品
ガイドバー長さ
(mm)
チェーンスピード
(m/s)[m/分]
チェーン形式
MUA251D2500~20
[0~1200]
25AP-60E直流36※2
(18V×2)
BL1860B(2個):
杉角材100mm
約210本
8.3-肩掛けバンド・チェーンカバーレンチ13-16・六角棒スパナ4丸型ヤスリ4・チェーンオイル保護メガネ

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※3 チェーン刃・ガイドバー・バッテリ含む。
※4 EN60745-2-13規格に基づき測定。

MUA251DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
DC36
二重絶縁
本体・セット
本体・ハーネス付属
質量(バッテリ含む)(g)
8300
1充電あたりの作業量(目安)
BL1860B(2個):杉角材100mm、約210本
標準付属品
肩掛けバンド、チェーンカバー、レンチ13-16、六角棒スパナ4、丸型ヤスリ4、チェーンオイル、保護メガネ
仕様
バッテリ・充電器別売

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUA251DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,825
( 76,808 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーモード搭載
・電流リミッタを一時的に引き上げ、太い枝でも軽快に切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ミリ充電式高枝チェンソー MUA251DZの型番MUA251DZのページです。 型番MUA251DZに関する仕様情報を記載しております。
250ミリ充電式高枝チェンソー MUA251DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250ミリ充電式高枝チェンソー MUA251DZ
250ミリ充電式チェンソー MUC254
充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ
充電式レシプロソー JR101DW
充電式高枝チェンソー MUA200DZ
250ミリ充電式チェンソーMUC002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格69,82533,570 -11,05921,70232,08685,872
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)チェンソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)チェンソーチェンソー
電圧(V)DC3618DC10.8DC10.81840
二重絶縁
本体・セット本体・ハーネス付属-本体のみ(ケース付)本体、バッテリー、充電器付、ケース付本体のみ本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付
質量(バッテリ含む)(g)8300-11001100--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト