17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー JR3061T

通常単価(税別)
23,757
税込単価
26,133
通常出荷日:3日目

【特長】・「縦クランク」で高能率&高耐久、ミドルクラスレシプロソー・工具レス

  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    単相100
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    32
  • 消費電力 (W)
    1250
  • 二重絶縁
  • 切断能力 (mm)
    パイプ130、木材255(300ブレード使用時)
  • コード
    2.5m
  • 質量 (g)
    3800
  • 標準付属品
    レシプロソーブレ-ド(BIM48/鉄工用)

型番:

JR3061T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.切断能力(mm)ストローク数(min-1)
[回/分]
ストローク(mm)電源(V)電流(A)消費電力(W)コード(m)質量(kg)標準付属品
JR3061Tパイプ130、木材255
(300mmブレード使用時)
0~300032単相1001312502.53.8レシプロソーブレード(BIM48/鉄工用)

JR3061Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
単相100
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
32
消費電力(W)
1250
二重絶縁
切断能力(mm)
パイプ130、木材255(300ブレード使用時)
コード
2.5m
質量(g)
3800
標準付属品
レシプロソーブレ-ド(BIM48/鉄工用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JR3061T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,757
( 26,133 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「縦クランク」で高能率&高耐久、ミドルクラスレシプロソー
・工具レス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー JR3061Tの型番JR3061Tのページです。 型番JR3061Tに関する仕様情報を記載しております。
レシプロソー JR3061Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー JR3061T
コード式レシプロソーJR3051T
レシプロソー JR3070CT
小型レシプロソー JR1000FT
小型レシプロソー
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタエスコ
通常価格23,75718,89041,08834,68141,02282,270
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目6日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソー
電圧(V)単相100単相100AC100AC100単相100100
ストローク数(min-1)0~30000~30000~28000~48000~4800800~2000
ストローク(mm)323032141426
消費電力(W)1250120014303403401150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト