17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100ミリディスクグラインダ 9533BLASP

通常単価(税別)
20,471
税込単価
22,518
通常出荷日:3日目

【特長】・細径&高耐久&ハイパワーモータ・グリップを上の方向にも取付け可能

  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 回転数 (min-1)
    9000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • コード長さ (m)
    2.5
  • ブレーキ有無
  • 詳細タイプ
    低速高トルク
  • 標準付属品
    グリップアタッチメントセット品・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・グリップ36
  • 質量 (g)
    1500
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    15
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    6

型番:

9533BLASP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
外径厚さ内径
9533BLASP1006159000単相1007.47202.51.5グリップアタッチメントセット品・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・グリップ36

9533BLASPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
回転数(min-1)
9000
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
ブレーキ有無
詳細タイプ
低速高トルク
標準付属品
グリップアタッチメントセット品・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・グリップ36
質量(g)
1500
研削砥石寸法内径(mm)
15
研削砥石寸法厚さ(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9533BLASP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,471
( 22,518 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径&高耐久&ハイパワーモータ
・グリップを上の方向にも取付け可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリディスクグラインダ 9533BLASPの型番9533BLASPのページです。 型番9533BLASPに関する仕様情報を記載しております。
100ミリディスクグラインダ 9533BLASPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ミリディスクグラインダ 9533BLASP
ディスクグラインダ 9533
ディスクグラインダ 100mm 9533LP
ディスクグラインダ 9533B
ディスクグラインダ 9533L
ディスクグラインダ 9533BL
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格20,47114,08118,04112,68117,45112,459
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
回転数(min-1)90001200090001200090009000
2重絶縁機能有無
電源(V)単相100AC100AC100AC100AC100AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト