17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ドライバドリル MDF003DSX

通常単価(税別)
22,180
税込単価
24,398
通常出荷日:3日目

【特長】・オールメタルギアで高耐久・"16段クラッチ+直結"モードで各種締付け・穴あけに・18Vバッテ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    DC18
  • 最大トルク (N・m)
    38
  • 重量 (g)
    1600(バッテリ含む)
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • チャック能力 (mm)
    1.5~13
  • ネジ締め能力 (mm)
    木ネジ:Φ6×75、小ネジ:M6
  • 穴あけ能力 (mm)
    鉄工13・木工36
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    高速:0~1400、低速:0~400
  • 標準付属品
    (+)ビット2-65
  • 1充電あたりの作業量(目安)
    木ネジ締付け(ラワン):Φ3.8×38mm×約880本、木工穴あけ(ラワン):Φ15×30mm×約320コ
  • 全長 (mm)
    221
  • 仕様
    バッテリBL1815G×2本・充電器DC18SG・ケース付

型番:

MDF003DSX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.穴あけ能力
(mm)
ネジ締め能力
(mm)
チャック能力
(mm)
回転数(min-1)
[回転/分]
鉄工木工木ネジ小ネジ
MDF003D1336Φ6×75M61.5~13高速0~1400
低速0~400
モデルNo.電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)
※1
全長
(mm)
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
木ネジ締付け
(ラワン)
木工穴あけ
(ラワン)
鉄工穴あけ
(Φ3mm・鋼板1.6mm)
MDF003D直流18Φ3.8×38mm約880本Φ15×30mm約320コ-2211.6(+)ビット2-65

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

MDF003DSXの仕様・寸法情報

電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
38
重量(g)
1600(バッテリ含む)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
チャック能力(mm)
1.5~13
ネジ締め能力(mm)
木ネジ:Φ6×75、小ネジ:M6
穴あけ能力(mm)
鉄工13・木工36
回転数((min-1)[回転/分])
高速:0~1400、低速:0~400
標準付属品
(+)ビット2-65
1充電あたりの作業量(目安)
木ネジ締付け(ラワン):Φ3.8×38mm×約880本、木工穴あけ(ラワン):Φ15×30mm×約320コ
全長(mm)
221
仕様
バッテリBL1815G×2本・充電器DC18SG・ケース付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDF003DSX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,180
( 24,398 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールメタルギアで高耐久
・"16段クラッチ+直結"モードで各種締付け・穴あけに
・18Vバッテリ1.5Ah搭載

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリル MDF003DSXの型番MDF003DSXのページです。 型番MDF003DSXに関する仕様情報を記載しております。
充電式ドライバドリル MDF003DSXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ドライバドリル MDF003DSX
充電式ドライバドリルMDF347D
充電式ドライバドリル
充電式震動ドライバドリルHP333D
充電式震動ドライバドリルM850D
充電式震動ドライバドリル HP458D
メーカーマキタマキタアズワンマキタマキタマキタ
通常価格22,18013,8908,84222,89019,89021,274 -
通常出荷日3日目3日目12日目3日目3日目3日目
電圧(V)DC18直流14.43.6直流10.8直流14.418
最大トルク(N・m)38305283084
重量(g)1600(バッテリ含む)1400(バッテリ含む)4801100(バッテリ含む)1400(バッテリ含)2300(バッテリ含む)
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/バッテリー本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト