ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです・破断強度は樹脂バックルは9...
詳細を確認外観図

MM-RB900-J(樹脂バックルタイプ)
| 品番 | 適合 | ベルト幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| MM-RB900-J | 間□900用 | 25 | 0.3 |
| MM-RB1200-J | 間□1200用 | 25 | 0.3 |
| MM-RB1500-J | 間□1500用 | 25 | 0.3 |
| MM-RB1800-J | 間□1800用 | 25 | 0.3 |
| M1.5-RB900-J | 間口900 | 25 | 0.3 |
| M2-RB1200-J | 間口1200 | 25 | 0.3 |
| M2-RB1500-J | 間口1500 | 25 | 0.3 |
| M2-RB1800-J | 間口1800 | 25 | 0.3 |
| M2-RB900-J | 間口900 | 25 | 0.3 |




取り付け部

差込方法

差込方法図解


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,023円 ( 3,325円 ) | 1日目 |
3,416円 ( 3,758円 ) | 1日目 |
3,547円 ( 3,902円 ) | 1日目 |
2,022円 ( 2,224円 ) | 2日目 |
3,285円 ( 3,614円 ) | 1日目 |
2,595円 ( 2,855円 ) | 1日目 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 1日目 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 2日目 |
2,503円 ( 2,753円 ) | 1日目 |
【特長】
・支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです
・破断強度は樹脂バックルは90kgです
【用途】
・棚に積載した収納物の落下防止に
【材質】
・ベルト:ナイロン、バックル:樹脂

オーエッチ工業
タナガード ナイロン


トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 棚用スリーブ 4個セット IHT-SLV4S ポール径19mm
5通常価格(税別):253円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ