ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型中量棚専用免震樹脂ベース

通常単価(税別)
1,080
税込単価
1,188
通常出荷日:1日目

【特長】・オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
  • 詳細色
    オレンジ
  • 適合
    M3型中量棚
  • JANコード
    4550414039159
  • トラスココード
    217-8941
  • 質量(g)
    33
  • 材質1
    オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)
  • 幅(mm)
    62
  • 厚さ(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    62

ご注意

  • 本製品は地震による棚の転倒リスクを低減するもので、地震による被害が発生しないことを保証するものではありません。

型番:

M3-SFC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M3-SFCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
詳細色
オレンジ
適合
M3型中量棚
JANコード
4550414039159
トラスココード
217-8941
質量(g)
33
材質1
オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)
幅(mm)
62
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
62
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M3-SFC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。
・M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。
・棚や床のアンカー施工は不要です。
・地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
【用途】
・M3型中量棚の免震用として。
【材質】
・オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)

ご注意

  • 本製品は地震による棚の転倒リスクを低減するもので、地震による被害が発生しないことを保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3型中量棚専用免震樹脂ベースの型番M3-SFCのページです。 型番M3-SFCに関する仕様情報を記載しております。
M3型中量棚専用免震樹脂ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
耐震金具(フレキシブルジョイント)
耐震用コーナーブロック MS-701TKP
耐震用アジャスターストッパー
落下ストッパーM
落下ストッパーM LH-912MPシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山リンテック21アズワン
通常価格1,08018,000 -17,82913,603 -2,702 -2,879 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目〜1日目〜
商品タイプその他家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
その他その他その他その他グレーグレー
詳細色オレンジ--
適合M3型中量棚-----
JANコード4550414039159-4989999977424---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト