17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

円柱型LED投光器 バーメン 充電式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBMN-40B

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・充電式なので電源のない場所での使用が可能です
・360度全方向照射できます

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
3800
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
40
特殊タイプ
バッテリータイプ
外径(mm)
180
高さ(mm)
1120
充電時間(時間)
約4
照射角(°)
360
定格寿命(時間)
≧30000
電源(V)
100
保護等級
IP65

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト